Otočná kolečka 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6
Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 125 mm |
Šířka kola | 32 mm |
Čep-Ø | 32 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
125 mm
Šířka kola
32 mm
Čep-Ø
32 mm
Délka čepu
51 mm
Vyosení
38 mm
Přesah kolečka
201 mm
Stavební výška
161 mm
Dynamická nosnost
100 kg
Teplota
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Hmotnost
0.708 kg
Poloměr otáčení
101 mm
Tvrdost běhounu
A 83 / D 0 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka