Kola
IEP125x50-Ø20
Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: černá elastická navulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko
Otočné kolečko, Vidlice vyrobena ze silného plechu, modrý zinkochromát, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě kola, utěsněné, střed kola s maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: černá elastická navulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 125 mm |
Šířka kola | 50 mm |
Velikost plotny | 137 x 105 mm |
Průměr kolečka
125 mm
Šířka kola
50 mm
Velikost plotny
137 x 105 mm
Rozteč děr
105 x 80/75 mm
Průměr děr
11 mm
Vyosení
55 mm
Přesah kolečka
253 mm
Stavební výška
178 mm
Dynamická nosnost
600 kg
Teplota
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12532
Hmotnost
5 kg
Hlava kolečka-Ø
136 mm
Poloměr otáčení
127 mm
Tvrdost běhounu
A 68 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka
Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: černá elastická navulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko
Otočné kolečko s totální brzdou, hlava nahoře kola, Vidlice vyrobena ze silného plechu, modrý zinkochromát, přesné kulič...
Pevné kolečko, Vidlice vyrobena ze zesíleného plechu, modrý zinkochromát, střed kola s maticí, uchycení s plotýnkou. Stř...