Otočná kolečka s totální brzdou 125 mm
Levina, 5377UAP125P30-13

EAN:
4031582368826

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice a kolečka vyrobeny z vysoce kvalitních syntetických materiálů, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě , otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko Návrh: Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě.

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 125 mm
Šířka kola 32 mm
Středová díra 13 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

125 mm

Šířka kola

32 mm

Středová díra

13 mm

Vyosení

38 mm

Přesah kolečka

201 mm

Stavební výška

161 mm

Dynamická nosnost

100 kg

Teplota

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Hmotnost

0.641 kg

Hlava kolečka-Ø

59 mm

Poloměr otáčení

101 mm

Tvrdost běhounu

D 42 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ne

Vidlice

Otočná kolečka s totální brzdou

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace