Kola
UER100x34-Ø12
Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko
Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, šedé-neznačkující, jehlové ložisko
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 100 mm |
Šířka kola | 34 mm |
Velikost plotny | 105 x 80 mm |
Průměr kolečka
100 mm
Šířka kola
34 mm
Velikost plotny
105 x 80 mm
Rozteč děr
80/77 x 60 mm
Průměr děr
9 mm
Vyosení
41 mm
Přesah kolečka
246 mm
Stavební výška
128 mm
Dynamická nosnost
160 kg
Teplota
- 20 / + 80 °C
Standard
EN_12532
Hmotnost
0.989 kg
Hlava kolečka-Ø
75 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Tvrdost běhounu
A 63 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka s totální brzdou
Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko
Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo...
Pevné kolečko, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s p...