Otočné kolečko s brzdou kola, Vidlice vyrobena z Polypropylenu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 50 mm |
Šířka kola | 7 mm |
Středová díra | 8 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
50 mm
Šířka kola
7 mm
Středová díra
8 mm
Vyosení
20 mm
Přesah kolečka
124 mm
Stavební výška
56 mm
Dynamická nosnost
40 kg
Teplota
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Hmotnost
0.062 kg
Poloměr otáčení
62 mm
Tvrdost běhounu
D 65 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka s brzdou kola
Příslušenství
Verze
Pojezdové kolečka
AA20POI050L51-8
Otočné kolečko, Vidlice vyrobena z Polypropylenu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné ulože...