Kladky 125 mm
Elastech, UFR125x40-Ø12 blue

EAN:
4031582323405

Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, šedé-neznačkující, jehlové ložisko

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 125 mm
Šířka kola 40 mm
Osa kolečka Ø 12 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

125 mm

Šířka kola

40 mm

Osa kolečka Ø

12 mm

Délka náboje

44 mm

Dynamická nosnost

250 kg

Statická nosnost

500 kg

Teplota

- 20 / + 80 °C

Standard

EN_12532

Hmotnost

0.153 kg

Tvrdost běhounu

A 63 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ne

Vidlice

Kladky

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace