Centrál-, totální nebo směrové jištění 125 mm
Vodivá
Integral twin, 2944USX125R26-28S45 RAL 9002 4xM8

EAN:
4031582341911

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z lisované oceli, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, vidlice s plastovými kryty, čep s excenrickou dírou s nákružkem . Střed kola vyroben z polyamidu, běhoun z polyuretanu - vstřikovaný, boční protivláknové kryty, přesné kuličkové ložisko, Návrh: TÜV Süd certifikovaný produktOmyvatelná kolečka musí být výrobcem nemocničních lůžek v oblasti uchycení naprosto utěsněna.

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 125 mm
Šířka kola 12 mm
Čep-Ø 28 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

125 mm

Šířka kola

12 mm

Čep-Ø

28 mm

Délka čepu

96 mm

Vyosení

38 mm

Přesah kolečka

206 mm

Stavební výška

150 mm

Dynamická nosnost

125 kg

Teplota

- 25 / - 25 °C

Standard

EN_12531

Hmotnost

1 kg

Hlava kolečka-Ø

62 mm

Poloměr otáčení

103 mm

Tvrdost běhounu

D 40 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ano

Vidlice

Centrál-, totální nebo směrové jištění

Příslušenství

Příslušenství

R48-32-Ø28

Redukční pouzdro (čtvercové)

Příslušenství

R48-33,65-Ø28

Redukční pouzdro (čtvercové)

Příslušenství

R48-36-Ø28

Redukční pouzdro (čtvercové)

Příslušenství

Profile bar R26x1000 S

 

Příslušenství

Bearing Bush

ložiskové pouzdro pro kovové profilové tyče  

Příslušenství

Change lever 28 S45°

 

Příslušenství

Adaptor

Adaptér pro kruhový profil, páčka dle zákazníka  

Příslušenství

Change Lever 24

Ovládací páčka (24 mm) na změnu funkce pro druhý pár kol  

Příslušenství

Change Lever 65

Ovládací páčka (65 mm) na změnu funkce pro druhý pár kol  

Příslušenství

Double Lever 45 left - silver

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Double Lever 45 right - silver

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Double Lever 30 - silver

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Double Lever 45 left - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Double Lever 45 right - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Double Lever 30 - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Lever 30 - silver

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Lever 45 left - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Lever 45 right - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Lever 30 - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Lever 180 30 - silver

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Příslušenství

Lever 180 30 - grey

Jiné barevné provedení zátek je možné vyrobit pro všechny druhy ovládacích pák. Při objednání uveďte požadovanou barvu. ...

Verze

Pojezdové kolečka

2946USX125R26-28S45 RAL9002 4xM8

Otočné kolečko s cntrální brzdou, Vidlice vyrobena z lisované oceli, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, vidlice s ...

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace