- Domů
- Kolečka a kola
-
Příslušenství pro řešení mobility
Příslušenství pro řešení mobility
Naše série
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, čtvercová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální zatížení konstrukce při maximální funkčnosti. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 23 mm pro spolehlivé upevnění ke kolečku nebo podvozku.
Příslušenství
Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové a umožňuje přizpůsobení různých rozměrů spojovacích elementů. Tento technický díl je navržen pro šroub s průměrem 28 mm a zajišťuje spolehlivé mechanické spojení mezi kolem a jeho uchycením. S hmotností pouhých 0,05 kg představuje lehké a kompaktní řešení, které nezvyšuje celkovou zátěž konstrukce a současně poskytuje potřebnou funkčnost pro správnou montáž a provoz kolečka.
Příslušenství
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro čep o průměru 22 mm a díky své hmotnosti 0,02 kg nepřidává zbytečnou zátěž celkové konstrukci. Redukční pouzdro čtvercové poskytuje spolehlivé a přesné uložení, které eliminuje vůle a zajišťuje plynulý chod kolečka v průmyslových aplikacích.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, čtvercová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální zatížení konstrukce při zachování robustnosti. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 26 mm pro spolehlivé upevnění ke kolečku nebo podvozku. Nosnost příslušenství dosahuje 40 kg při dynamickém zatížení rychlostí až 3 km/h a 80 kg při statickém zatížení.
Příslušenství
Bushing je příslušenství pro kolečka navržené jako redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální spojení mezi kolem a osou. Tento technický komponent je vyroben s přesností pro čep o průměru 22 mm a díky své nízké hmotnosti 0,03 kg nezatěžuje celkovou konstrukci kolečka, přičemž poskytuje spolehlivé a trvalé řešení pro redukci rozměrů v aplikacích vyžadujících přesné mechanické spojení.
Příslušenství
Příslušenství představuje specializovanou komponentu určenou pro kolečka a ložiska, která rozšiřuje jejich funkčnost a aplikační možnosti. Tento doplněk je navržen pro přesné mechanické spojení s hlavním kolečkem, čímž zajišťuje optimální provozní parametry a dlouhodobou spolehlivost celého systému. Příslušenství umožňuje adaptaci kolečka na specifické provozní podmínky a požadavky konkrétní aplikace.
Příslušenství
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro práci s čepem o průměru 18 mm a poskytuje spolehlivé a přesné vedení při rotaci kolečka. Díky své nízké hmotnosti 0,04 kg nezatěžuje celkovou konstrukci a zároveň zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti opotřebení během provozu.
Příslušenství
Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové pro přesné připojení a montáž. Tento technický díl má hmotnost 0,04 kg a je vybaven šroubem s průměrem 28 mm, což zajišťuje spolehlivé uchycení a optimální funkčnost v různých aplikacích. Pouzdro umožňuje efektivní redukci rozměrů a poskytuje stabilní spojení mezi komponenty kolečkového systému.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který zajišťuje spolehlivé a pevné spojení s různými typy trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez nadměrného zatížení konstrukce. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s mírně odlišnými rozměry.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expandérem s přírubou, která umožňuje montáž na trubky s průměrem od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje univerzální kompatibilitu s různými typy rámů a konstrukcí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zaručuje nízkou zátěž na nosnou konstrukci při zachování potřebné mechanické pevnosti pro spolehlivé uchycení kolečka během provozu.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům os a trubek. Celková hmotnost komponenty činí 0,13 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou celé sestavy. Expanzní systém garantuje pevné uchycení v celém rozsahu průměrů díky preciznímu mechanickému návrhu.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 27 mm do 30 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s různými průměry v daném rozsahu.
Příslušenství
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro práci s čepy o průměru 18 mm a poskytuje spolehlivé a přesné vedení při rotaci kolečka. Díky své nízké hmotnosti 0,01 kg nezatěžuje celkovou konstrukci a zároveň zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti opotřebení během provozu.
Příslušenství
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro kulaté, které umožňuje přizpůsobení průměru osy pro optimální montáž kolečka. Toto precizně vyrobené pouzdro je navrženo pro šroub s průměrem 18 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní spojení mezi kolečkem a montážní konstrukcí. S hmotností pouhých 0,01 kg představuje lehké a kompaktní řešení pro aplikace vyžadující redukci průměru osy při zachování mechanické pevnosti a přesnosti uložení.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko představuje lehký a kompaktní doplněk s hmotností pouhých 0,01 kg, který rozšiřuje funkčnost a aplikační možnosti kolečkových systémů. Tento technický komponent je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček, přičemž jeho minimální hmotnost zajišťuje, že neovlivní celkovou nosnost ani manévrovatelnost zařízení.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro spolehlivé připojení koleček k různým aplikacím. Toto příslušenství má celkovou výšku 36 mm a je vybaveno šroubem o průměru 18 mm pro bezpečné upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což zajišťuje stabilní provoz při různých zatíženích a poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro montáž koleček.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko představuje lehký komponent o hmotnosti pouhých 0,01 kg, který je navržen pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních charakteristik kolečkových systémů. Tento technický doplněk umožňuje optimalizaci výkonu kolečka v různých aplikačních podmínkách a zajišťuje spolehlivé propojení s hlavní konstrukcí. Díky své minimální hmotnosti nezatěžuje celkový systém a zachovává původní mobilitu zařízení.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko představuje lehký a kompaktní doplněk s hmotností pouhých 0,01 kg, který rozšiřuje funkčnost a možnosti použití kolečkových systémů. Tento technický komponent je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček, přičemž jeho minimální hmotnost zajišťuje, že neovlivní celkovou nosnost ani manévrovatelnost zařízení, pro které je určen.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 21,5 mm do 24 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,12 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní uchycení garantuje pevné spojení s nosnou konstrukcí při zachování flexibility instalace.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko Puretech představuje technické řešení navržené pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů v průmyslových aplikacích. Toto přesně vyrobené příslušenství vykazuje hmotnost 0,25 kg, což zajišťuje vyvážený poměr mezi stabilitou a mobilitou celého systému. Konstrukce je optimalizována pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách a poskytuje inženýrům flexibilní možnosti integrace do stávajících pojezdových mechanismů.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko Puretech představuje technické řešení navržené pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů v průmyslových aplikacích. Tento komponent o hmotnosti 0,27 kg zajišťuje spolehlivé propojení a podporu kolečkových mechanismů, přičemž jeho konstrukční parametry odpovídají požadavkům na přesnost a odolnost v náročných provozních podmínkách inženýrských zařízení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 250 mm. Celková výška sestavy dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 290 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1000 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.