- Domů
- Kolečka a kola
-
Příslušenství pro řešení mobility
Příslušenství pro řešení mobility
Naše série
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích. S hmotností 0,75 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovaný doplněk navržený pro optimalizaci funkčnosti a výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Produkt se vyznačuje nulovou hmotností 0 kg, což naznačuje jeho konstrukční jednoduchost nebo specifické materiálové řešení, které minimalizuje dodatečnou zátěž na celkový kolečkový systém a zachovává původní nosnost a manévrovatelnost zařízení.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a aplikačních možností kolečkových systémů. Díky své nízké hmotnosti 0,06 kg zajišťuje minimální dodatečné zatížení celkové konstrukce, což je klíčové pro zachování optimálních jízdních vlastností a manévrovatelnosti. Komponenta je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé a dlouhodobé řešení pro různé průmyslové a komerční aplikace.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 32 mm do 35 mm, který umožňuje spolehlivé připojení k různým typům trubek a konstrukcí. Celková hmotnost produktu činí 0,17 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací při montáži a demontáži systému.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 36 mm do 40 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost součásti činí 0,18 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje univerzální kompatibilitu s běžnými průměry nosných konstrukcí a garantuje pevné uchycení během provozu.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko představuje specializovaný doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Tento technický komponent o hmotnosti 0,1 kg je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček mechanismy, čímž poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro optimalizaci mobility a manévrovatelnosti různých průmyslových aplikací a zařízení.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů. Komponenta o hmotnosti 0,12 kg je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé řešení pro různé aplikace vyžadující precizní pohyb a stabilitu. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje efektivní provoz bez zbytečného zatížení celého systému, což činí z tohoto příslušenství ideální volbu pro technické aplikace.
Příslušenství
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro kulaté, které umožňuje přizpůsobení průměru osy pro optimální montáž kolečka. Toto precizně vyrobené pouzdro je navrženo pro šroub s průměrem 18 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní spojení mezi kolečkem a montážní konstrukcí. S hmotností pouhých 0,01 kg představuje lehké a praktické řešení pro aplikace vyžadující redukci průměru osy při zachování mechanické pevnosti a přesnosti uložení.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 31 mm do 35 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s různými průměry v daném rozsahu.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a optimalizaci výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Díky své kompaktní konstrukci s hmotností pouhých 0,06 kg zajišťuje minimální zatížení celkové sestavy při zachování vysoké funkční spolehlivosti a dlouhodobé životnosti v náročných provozních podmínkách.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Produkt má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje kompaktní a lehkou konstrukci. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 20 mm pro spolehlivé připojení. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což poskytuje vynikající stabilitu a odolnost pro různé provozní podmínky.
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a aplikačních možností kolečkových systémů. Díky své nízké hmotnosti 0,09 kg zajišťuje minimální zatížení celkové konstrukce při zachování požadované mechanické odolnosti a spolehlivosti. Komponenta je navržena pro snadnou instalaci a kompatibilitu s různými typy koleček, což umožňuje flexibilní použití v průmyslových i komerčních aplikacích.
Příslušenství
Příslušenství pro kolečko představuje lehký a praktický doplněk s hmotností pouhých 0,04 kg, který rozšiřuje funkčnost a možnosti použití kolečkových systémů. Tento technický komponent je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální vliv na celkovou nosnost a manévrovatelnost zařízení, což z něj činí ideální řešení pro různé průmyslové a komerční aplikace.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro spolehlivé připojení koleček k různým aplikacím. Toto příslušenství má celkovou výšku 36 mm a je vybaveno šroubem o průměru 14 mm pro bezpečné upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což zajišťuje stabilní provoz v různých provozních podmínkách a aplikacích.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro spolehlivé připojení koleček k různým aplikacím. Toto příslušenství má celkovou výšku 36 mm a je vybaveno šroubem o průměru 15 mm pro bezpečné upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což zajišťuje stabilní provoz v různých provozních podmínkách a aplikacích.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto příslušenství má celkovou výšku 36 mm a je vybaveno šroubem o průměru 16 mm pro spolehlivé upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což zajišťuje stabilní provoz při různých zatíženích a poskytuje optimální výkon pro široké spektrum aplikací.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, určené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Produkt má celkovou výšku 36 mm a je vybaven šroubem o průměru 17 mm pro spolehlivé upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg, což zajišťuje stabilní provoz při různých zatíženích a provozních podmínkách.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro spolehlivé připojení koleček k různým aplikacím. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální zatížení konstrukce při zachování robustní funkčnosti. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 19 mm pro bezpečné upevnění a nabízí dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost až 80 kg.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, navržené pro spolehlivé připojení koleček k různým aplikacím. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální zatížení konstrukce. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 22 mm pro bezpečné upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost činí 80 kg.
Příslušenství
Socket je příslušenství určené pro kolečka, které představuje syntetickou zásuvku kruhového tvaru s celkovou výškou 36 mm a hmotností pouhých 0,01 kg. Tento komponent je vybaven šroubem o průměru 23 mm a vyznačuje se dynamickou nosností 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosností až 80 kg, což zajišťuje spolehlivé a trvalé připojení kolečka k příslušné konstrukci nebo zařízení.
Příslušenství
Socket je příslušenství typu syntetická zásuvka, čtvercová, určené pro kolečka s celkovou výškou 36 mm a průměrem šroubu 16 mm. Toto příslušenství má nulovou hmotnost a poskytuje dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosnost 80 kg, což zajišťuje spolehlivé připojení a stabilní provoz kolečka v různých aplikacích vyžadujících přesné mechanické spojení.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, čtvercová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální vliv na celkovou hmotnost sestavy. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 17 mm pro spolehlivé připojení ke kolečku. Nosnost příslušenství dosahuje 40 kg při dynamickém zatížení rychlostí 3 km/h a 80 kg při statickém zatížení.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, čtvercová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální zatížení konstrukce při zachování robustní funkčnosti. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 21 mm pro spolehlivé upevnění ke kolečku nebo podstavě.
Příslušenství
Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, čtvercová, navržené pro profesionální použití v průmyslových aplikacích. Toto kompaktní příslušenství má celkovou výšku 36 mm a hmotnost pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální zatížení konstrukce při zachování robustnosti. Zásuvka je vybavena šroubem o průměru 22 mm pro spolehlivé upevnění ke kolečku. Nosnost příslušenství dosahuje 40 kg při dynamickém zatížení rychlostí 3 km/h a až 80 kg při statickém zatížení.