Accessory
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
Descàrrega
Servei CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Nom del producte | Accessory |
|---|---|
| Temperatura (mínim) | 0 °C |
| Temperatura (màxim) | 0 °C |
| Pes total | 0,12 KG |
Fitació
| fixació expansivaMinimum) | 21,5 mm |
|---|---|
| fixació expansivamàxim) | 24 mm |