核心属性
| 产品名称 | Kappa |
|---|---|
| 应用 | 五金经销商, 汽车, 重型运输解决方案 |
| 产品类型 | 固定脚轮 |
| 载重为 4 km/h | 1000 KG |
| 载重为 6 km/h | 800 KG |
| 载重静态 | 2000 KG |
| 温度范围(最低) | -10 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总高 | 305 mm |
| 总宽度 | 98 mm |
| 总重量 | 4.63 KG |
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
| 轮径 | 250 mm |
| 胎面宽度 | 55 mm |
| 轮宽 | 55 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 135 mm |
| 板宽度 | 110 mm |
| 板孔长度(最小) | 75 mm |
| 板孔长度(最大) | 80 mm |
| 板孔宽度(最小) | 75 mm |
| 板孔宽度(最大) | 105 mm |
| 板孔直径 | 11 mm |