Kappa
9688ITP250P63 CL67
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi | 
|---|---|
| Produkta nosaukums | Kappa | 
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis | 
| Kravnesība pie 4 km/h | 1000 KG | 
| Kravnesība pie 6 km/h | 800 KG | 
| Statiskā kravnesība | 2000 KG | 
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C | 
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C | 
| Kopējais augstums | 305 mm | 
| Kopējais platums | 98 mm | 
| Kopējais svars | 4,63 KG | 
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
| Riteņa diametrs | 250 mm | 
| Protektora platums | 55 mm | 
| Riteņa platums | 55 mm | 
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A | 
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D | 
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne | 
|---|---|
| Plāksnes garums | 135 mm | 
| Plāksnes platums | 110 mm | 
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm | 
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm | 
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm | 
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm | 
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |