跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
164 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.98 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
230 mm
偏移量
55 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
符合人体工学的脚踏板
易于触及且超长的 XL 踏板用于手动方向锁定
跳过产品库

配件

附件
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.27千克,确保在不增加过多负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,重量分布均匀,有效降低脚轮系统的整体重心,提升移动稳定性和操控性能。轻质特性使其特别适用于对重量敏感的应用场景,如精密设备、医疗器械或轻型移动平台,同时保持出色的耐用性和机械强度,满足工业级使用要求,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。