CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮毂和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为85毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为70毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为560千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为700千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足高强度、高频率的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担