CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,轮径为80毫米,踏面宽度为25毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为12毫米,轴孔直径为25毫米,适配标准脚轮安装接口。该轮子采用钢铁复合材料作为轮体基础,配备精密滚珠轴承(RS/2RS型),确保运转平稳可靠。在静载荷条件下,最大承载能力为320千克;在动载荷条件下,可在6千米每小时速度下承载130千克,或在4千米每小时速度下承载160千克,满足各类工业和商业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担