Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铜制轮子产品。该轮子外径为250毫米,轮胎宽度为55毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为35毫米,配备带键槽的孔轴承设计,确保安装稳定可靠。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2000千克。在动载荷工况下,轮子可在6千米每小时的速度下承载1000千克,或在4千米每小时的速度下承载1200千克,满足不同工作场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能