跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铜制轮子产品。该轮子外径为250毫米,踏面宽度为55毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为30毫米,配备带键槽的孔轴承设计,便于安装和固定。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为2000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载1000千克,或在时速4公里的工况下承载1200千克,满足不同应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
S4物料编号
199861407
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1200 kg
6 公里/小时的载重
1000 kg
静态载重
2000 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.84 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
30 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
55 mm
直径
250 mm
轮体宽度
55 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带键槽的孔
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子