Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为54毫米,轴孔直径为30毫米。轮子配备带键槽的孔轴承,确保稳定可靠的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载800千克,或在4千米每小时的速度下承载960千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足不同工作环境的承载和速度需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子