跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铜制轮子,直径为160毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为54毫米,轴孔直径为30毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。该轮子配备带键槽的孔轴承,确保平稳可靠的旋转性能。在静载荷条件下,最大承载能力为1600千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时承载能力为640千克,当速度为4千米每小时时承载能力为800千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足不同工作环境的承载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITB 160x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397925
S4物料编号
199861401
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.92 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
30 mm
中心长度
54 mm
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带键槽的孔
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子