跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面材料制成。该轮子外径为160毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为54毫米,轴孔直径为20毫米,配备带键槽的孔轴承设计。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1600千克;在动载荷条件下,可在6千米每小时的速度下承载640千克,或在4千米每小时的速度下承载800千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4物料编号
199861399
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.94 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
54 mm
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带键槽的孔
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子