跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为54毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备带键槽的孔轴承,确保稳定可靠的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米的工况下承载400千克,或在时速4千米的工况下承载500千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足不同工作环境的承载和速度需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITB 125x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397895
S4物料编号
199861398
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.77 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
54 mm
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带键槽的孔
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子