CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为54毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备带键槽的孔轴承,确保稳定可靠的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米的工况下承载400千克,或在时速4千米的工况下承载500千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子