跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech轮子采用聚酰胺轮体材料和精密滚珠轴承设计,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料。该轮子直径为100mm,轮胎宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。静态载重能力达320kg,动态载重能力为160kg(速度4km/h)。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.29 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
8.3 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能