跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐腐蚀性能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为50mm,脚轮总高度为69mm,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为50kg(运行速度3km/h),静载荷能力达100kg,能够满足不同工况下的承载需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品加工和清洁环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7475PJH050P30-12,3
EAN
4031582351088
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.17 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12.3 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由不锈钢,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品服务和清洁维护环境中表现出色。

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-12,3

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由不锈钢,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品服务和清洁维护环境中表现出色。

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg