跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta central带轮刹的旋转脚轮采用带中央锁定的接骨板安装方式,确保稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮本体同样采用钢板重型结构,胎面使用弹性轮胎无痕硫化材料,既保证良好的地面保护性能又具备优异的滚动特性,轮子轴承采用精密滚珠轴承设计。该脚轮车轮直径为160毫米,整体高度为225毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达540公斤,在6公里每小时速度下为430公斤,静态承载能力高达1080公斤。产品广泛应用于汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等工业领域,满足重载移动设备的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3645SFP160P67 OH225
EAN
4031582366464
S4物料编号
990836758
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
94 mm
4 公里/小时的载重
540 kg
6 公里/小时的载重
430 kg
静态载重
1080 kg
总高
225 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.8 kg
产品名称
Delta central
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带中央锁定的接骨板
上板孔直径
13 mm
上板孔长度(最大)
77.5 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板长
142 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
94 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
钢板,重型
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Elastech
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

Elastech弹性轮胎脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备精密滚珠轴承,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子使用弹性轮胎、无痕、硫化材质制造,具有优异的承载性能,静态载荷能力达900公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载540公斤,在6公里每小时速度下可承载450公斤,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和良好机动性的脚轮系统。

160 mm
540 kg
160 mm
540 kg