跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,轮径为200毫米,装配精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9652ITP200P63 CL67 cv
EAN
4031582367195
S4物料编号
990838843
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
116 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
245 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.78 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
320 mm
偏移量
59 mm
旋转半径
160 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

配件

轮子 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1200公斤,在6公里每小时速度下可承载1000公斤,静态载荷能力高达1600公斤,适用于重型工业应用和物料搬运设备,为各种苛刻工作环境提供可靠的承载解决方案。

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa load
9650ITP200P63 CL67 cv

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为245毫米。该产品具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load
9651ITP200P63 CL67 cv

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铝制轮体搭配聚氨酯铸造胎面,配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米,提供优异的滚动性能和耐磨性。产品总高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。载荷能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Kappa load
9650ITP200P63 CL67 cv

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为245毫米。该产品具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load
9651ITP200P63 CL67 cv

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铝制轮体搭配聚氨酯铸造胎面,配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米,提供优异的滚动性能和耐磨性。产品总高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。载荷能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg