CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用钢板,重型结构设计,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体材质为铝制,胎面采用聚氨酯,铸造的工艺制成,轮毂内置精密滚珠轴承系统,确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为250毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统