跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。安装件采用矩形板结构,便于将产品牢固固定于设备或车架之上。壳体采用钢板制造,非常重,具有较高的结构强度与承载稳定性,其旋转部分配有两个球座圈,并可选择加强型或不锈钢型结构,以满足不同工况的防腐蚀与耐用性要求。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,确保旋转灵活、运行平稳;胎面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,具有良好的耐磨性与减震性能;车轮本体材料为铝,兼顾轻量化与结构刚度。产品整体高度为164 mm,便于在有限空间内安装使用。静态承载能力为800 kg,动态承载能力为320 kg至400 kg,对应运行速度分别为6 km/h与4 km/h,使用时应确保实际负载与运行速度处于规定范围内。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
468BITP125P63 soft cv
EAN
4031582398403
S4物料编号
990860899
核心属性
外壳类型
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
6 公里/小时的载重
320 kg
静态载重
800 kg
总高
164 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.27 kg
产品名称
Zeta reverse
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
161 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景,能够满足不同行业对移动承载装置的综合需求。该产品的固定方式采用矩形板连接件,便于将脚轮牢固安装在设备底盘或车架上,并能够承受工作过程中的多向载荷,从而保证安装的可靠性与操作的便捷性。壳体部分采用钢板制造,材质属于非常重型的结构形式,具备良好的刚性与抗冲击能力。其回转支承采用两个球座圈设计,球座圈可选择加强型或不锈钢型,以确保旋转机构在长期使用中保持顺畅、稳定的转动性能,并有效抵抗腐蚀和磨损。车轮直径为125毫米,采用精密滚珠轴承,可显著降低滚动阻力,实现平稳、轻松的操作体验。胎面材料为铸造聚氨酯,具有较高的耐磨性、缓冲性能及对地面的良好保护能力;车轮本体材料为铝,在保证结构强度的同时实现了较轻的整体质量。车轮结构设计紧凑,滚动表面经过优化处理,使脚轮在启动、转向和制动过程中均能保持良好的操控性,并减少对地面的冲击与振动。产品的外形总高度为164毫米,便于在有限的安装空间内进行布置,在设计选型时,应结合安装孔位、设备底部净空及整机重心分布等因素综合评估,以确保脚轮布置合理、受力均衡。在承载性能方面,静态承载能力为800千克,可满足设备在静止状态下的负载要求;动态承载能力依据运行速度而有所不同,在速度为6千米每小时时为320千克,在速度为4千米每小时时为400千克。需要注意的是,动态承载数值与运行速度密切相关,速度越高,允许的单个脚轮承载能力越低,因此在高速运行或频繁启停的工况下,使用者应根据实际工况合理选型,并留有足够的安全余量,确保设备运行安全。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,而转向座壳体由非常重的钢板材料制成,确保了整个结构的稳定性和耐久性。脚轮采用直径为125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,轮体采用铜制材料,这种组合提供了优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到800千克,动态承载能力在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过矩形板将脚轮可靠安装于设备或车架之上。壳体部分配备两个球座圈,可采用加强型或不锈钢型结构,以适应不同的承载与使用环境,壳体材料为钢板,非常重,能够保证产品具有良好的结构强度与稳定性。车轮直径为125毫米,轮轴采用精密滚珠轴承,确保转动灵活、运行顺畅;轮面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,兼具耐磨性与良好的缓冲性能;轮体材料为铝,在保证强度的同时有效减轻整体重量。产品总高度为164毫米,安装与布局时应充分考虑该尺寸。静态承载能力为800千克,动态承载能力在以6千米每小时速度运行时为320千克,在以4千米每小时速度运行时为400千克。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。脚轮配备直径为125毫米的高质量车轮,轮胎采用聚氨酯材料铸造而成,具有优异的耐磨性和抗压性能,而轮毂则采用铜材制造,确保精密滚珠轴承的平稳运转。整个脚轮的总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 125 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse是一款带弹簧缓式方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过矩形板将脚轮可靠安装于设备或车体底座上。壳体采用钢板制造,材质非常重,具备较高的结构刚度与承载稳定性,其旋转部位配备两个球座圈,并可根据需要选用加强型或不锈钢型结构,以适应不同的使用环境与防腐要求。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,确保转动灵活、运行平顺;轮面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,兼顾耐磨性与静音性能,车轮本体采用铝材制造,实现轻量化与良好的耐腐蚀特性。产品总高度为164 mm,安装时应预留足够的净空以保证旋转和制动机构的正常动作。静态承载能力为800 kg;动态承载能力为320 kg至400 kg,对应速度分别为6 km/h和4 km/h,使用时应避免超出上述动态负载与速度范围,以确保安全与使用寿命。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg