跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,内置滚柱轴承确保运行顺畅。脚轮车轮直径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44.5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
与轮子体相同
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha
3470UOJ080P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。承载能力方面,动载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达400公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg