Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。车轮配置滑动轴承,直径为80毫米,整体高度为108毫米。该脚轮动态承载能力为70公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头