Agila twin是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向且在使用时必须保持定位稳固的移动设备设计,能够兼顾日常推行的操作便利性与停放时的安全性。该产品的安装部分采用螺栓孔固定方式,可通过螺栓将脚轮牢固连接至设备底座或框架,连接点分布合理,确保装配后受力均匀,同时便于现场安装、更换与日常拆卸维护。壳体采用中号钢板冲压成型,结构刚性良好,能够有效承受来自设备主体的竖向与侧向作用力;壳体内部配置两个钢珠滚道作为旋转支承,使壳体在水平面内实现顺畅回转,并在锁定状态下维持稳定的行进方向,减少设备在停放或转向过程中的晃动。轮子直径为75毫米,轮体采用聚丙烯材料制造,具有质量轻、耐化学腐蚀及易于清洁的特点;胎面材料与轮子体相同,保证了行走过程中磨损的一致性与接地性能的稳定性。轮子采用滑动轴承结构,轴承部件结构简单、运行可靠,有利于降低维护频次。产品总高度为99毫米,该尺寸在保证必要离地间隙的同时兼顾了设备的低重心需求,便于安装在各类台面、底座或柜体结构中,并为设计人员进行空间规划提供了明确依据。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定承受200千克载荷;在速度为3千米每小时的运行条件下,动态承载能力为100千克,设计时应以该数值作为正常使用工况下的安全上限,避免超载运行。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,是兼顾承载能力、操作灵活性与结构可靠性的理想选择。在选型与布置过程中,工程技术人员应结合具体负载分布、行驶路面状况及使用频次进行综合校核,以确保设备长期运行的安全性与稳定性。
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕