Agila light带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用聚氨酯注塑工艺,具有优异的耐磨性和静音效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于护理床、专业清洁车、商店家具和展示架等设备,为医疗、商业和工业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能