CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子内部装配不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力:静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,能够满足重载设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖