跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐久性。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,配备弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面的同时提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。脚轮车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载200公斤,静态载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477UFP160P63
EAN
4031582327588
S4物料编号
990005505
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.58 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Alpha固定脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。产品的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径160毫米的高质量车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特性,确保平稳的滚动性能和长期的使用寿命。车轮内部采用精密滚珠轴承,保证了旋转的灵活性和可靠性。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha固定脚轮的静态承载能力达到600千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达200千克,在4千米每小时的速度下可达300千克,充分满足不同工况的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平滑运转。产品轮径为160毫米,总高度为200毫米,静态承载能力达600公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为200公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg