跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐久性。车轮本体由聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动载荷能力达180公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达360公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
S4物料编号
990061826
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
180 kg
静态载重
360 kg
总高
155 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.14 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
65 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech脚轮轮子是一款采用聚氨酯材料制造的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硅化材料制成。轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克,对应的运行速度为4千米每小时。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮应用场景。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子内置精密滚珠轴承,保证平稳运行和较长使用寿命。产品轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。承载能力方面,动载荷为180公斤(运行速度4公里/小时),静载荷可达360公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg