Alpha smart带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和减震性能,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(运行速度4千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足重型设备的承载需求,广泛适用于工业推车、设备移动和仓储物流等应用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能