CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备在使用时的安全稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能