CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,专为需要频繁转向并在特定方向上锁定行驶路径的工况而设计,能够在多种工业与运输环境中稳定运行,兼顾操作灵活性与行进安全性。该产品具有结构紧凑、转向灵活、承载可靠等特点,适合在对设备可靠性和操作安全性有较高要求的场合中使用。该产品的固定部件为矩形板式安装件,通过板面与设备底座或车架可靠连接,结构紧凑,安装过程简便,能够承受安装面传递的载荷并保持良好的定位精度。壳体采用两个球座圈的旋转结构,球座圈可根据使用要求选择加强型或不锈钢型,以适应不同的强度和防腐需求;壳体材料为钢板,整体质量非常重,具有出色的结构刚性,能够在重载条件下保持转向机构的稳定与可靠,球座圈的结构设计有助于减少转向过程中的阻力,并使车轮在不同方向上实现平顺切换。车轮直径为200毫米,采用精密滚珠轴承,确保低摩擦、平稳的旋转性能,便于在转向过程中灵活转动;轮面材料为铸造的聚氨酯,具有良好的耐磨性与减震能力,适合在地面平整或有一定粗糙度的环境中使用;轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效降低整体重量,轮体与轮面的组合设计兼顾了承载与缓冲性能,便于提升设备的机动性与操作效率。产品总高度为240毫米,可据此精确规划设备的安装空间与整体布局。产品的静态承载能力为1400千克,动态承载能力因运行速度不同而有所差异:在速度为6千米每小时时,动态承载能力为560千克;在速度为4千米每小时时,动态承载能力为700千克。由此可见,运行速度越低,动态承载能力越高,在选型与使用过程中,建议工程人员结合静态载荷、动态载荷及速度参数进行综合评估,以确保设备在整个工作周期内的安全性与耐久性。该产品适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产及平台手推车以及运输设备等领域。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向