CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。其固定件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固安装于设备或车架表面。壳体部分采用钢板制造,材质非常重,结构坚固,并配备两个球座圈,球座圈采用加强型或不锈钢型设计,以保证旋转部件的稳定性与耐用性。车轮直径为250毫米,采用铝制轮体,轮胎为弹性轮胎,颜色为黑色并经过硫化处理,可有效减震并降低地面噪音。车轮轴承为精密滚珠轴承,确保低阻力转动与灵活操控。产品总高度为290毫米,可满足不同安装空间的尺寸要求。载荷性能方面,静态承载能力为1000千克;动态承载能力为400千克(速度6千米/小时)和500千克(速度4千米/小时),用户应根据实际工况选择合适的运行速度与负载条件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
符合人体工学的脚踏板
易于触及且超长的 XL 踏板用于手动方向锁定