跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带方向锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的结构设计,内部配备两个球座圈,采用加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保在各种工作环境中的稳定性和耐久性。脚轮采用直径200毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能,轮轴采用精密滚珠轴承,保证了平稳的旋转和长期的使用寿命。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量分别为400千克(时速6公里每小时)和500千克(时速4公里每小时),能够满足不同工作条件下的使用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4681UAP200P63
EAN
4031582399905
S4物料编号
990862670
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
总高
240 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.58 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
230 mm
偏移量
55 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

配件

附件
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech附件是一款专为脚轮设计的配件产品,具有轻量化的结构特点。该附件的净重为0.27千克,确保了安装和使用过程中的便利性和灵活性。作为脚轮系统的重要组成部分,Puretech附件采用精密工程设计,能够与各类脚轮装置完美配合,提供稳定可靠的性能表现。其紧凑的重量设计使其适用于对承载效率和移动性能有较高要求的应用场景,同时保持了产品的耐久性和功能完整性。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长期使用寿命。轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承以保证顺畅运行。轮径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的稳定运行和长久耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证平滑转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。载重能力方面,静载荷可达1000公斤,动载荷在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣工业环境的考验,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮配备直径为200毫米的高性能车轮,轮体采用聚氨酯材料注塑而成,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,轮轴采用精密滚珠轴承,确保平稳、低噪音的运转性能。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理,便于在各类设备中的集成安装。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量分别为400千克(速度6千米/小时)和500千克(速度4千米/小时),满足不同工况下的使用需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 200 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

Zeta reverse带弹簧式方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。轮子主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯注塑工艺制造,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverse带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的机动性和稳定性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣工况下的可靠运行。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,轮径为200毫米,配置精密滚珠轴承保证平稳转动。脚轮总高度为240毫米,静载荷能力达1000千克。动载荷性能为:4千米每小时速度下承载500千克,6千米每小时速度下承载400千克。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg