跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha是一款带中控全锁的万向脚轮,专为需要稳定定位与可靠制动的工业及物料搬运场景设计。其接骨板采用带中央锁定的结构,便于整体固定安装,并可通过中央锁定机构实现转向轴与行走方向的同时锁止,确保设备停放时的位置稳定。脚轮壳体由不锈钢制成,属于重型结构,具有良好的强度与耐腐蚀性能,适用于潮湿或多尘的工作环境。壳体上配有两个钢珠滚道,以支撑万向回转运动,使转向过程平顺、灵活且磨损较小。车轮直径为160毫米,采用精密滚珠轴承,并配以密封结构,有效防止灰尘与异物侵入,从而延长轴承使用寿命。轮胎采用弹性轮胎,材质为聚氨酯,其胎面无痕,经过硫化处理,可在地面行走时减少噪音与地面划伤,同时保证良好的附着力。车轮本体采用聚酯胶(聚氨酯发泡)材料制造,兼顾轻量化与承载能力。产品总高度为200毫米,安装时需预留相应空间以确保转动与锁定机构正常运行。静态承载能力为500千克,动态承载能力为250千克,动态额定条件为行驶速度4千米每小时,使用时应避免超出额定负荷以保证安全。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
S4物料编号
990064659
核心属性
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
99 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.88 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
带中央锁定的接骨板
上板孔直径
13 mm
上板孔长度(最大)
77.5 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板长
176 mm
上板宽
112 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
287 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
143.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成