跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha带中控全锁的万向脚轮是一款专业工业级移动解决方案,采用带中央锁定的接骨板作为安装配件,确保在需要时能够可靠固定。脚轮的转向机构采用不锈钢重型材料制造的转向座,内部配置两个钢圈滚道,提供卓越的旋转性能和耐久性。轮子直径为160毫米,采用聚氨酯材料制成的轮体,轮胎为弹性无缝硬化设计,确保在各种工作环境中的耐磨性和可靠性。轮子内部采用精密滚珠轴承和不锈钢材料,进一步提升了整体的耐腐蚀性能和使用寿命。产品的总体高度为200毫米,紧凑的设计便于在受限空间内安装和使用。在性能指标方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量为300千克,其中动载荷测试速度为4公里每小时,充分满足重型工业应用的需求。这款脚轮集结构稳定性、材料耐久性和承载能力于一身,是现代物流、制造和仓储行业的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
S4物料编号
990064977
核心属性
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
99 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.86 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
带中央锁定的接骨板
上板孔直径
13 mm
上板孔长度(最大)
77.5 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板长
175 mm
上板宽
112 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
287 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
143.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成