CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。轮子本体由聚酯胺导电材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证平稳运行。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便