跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Omikron flex万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承转向系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。车轮主体采用铝制材料,胎面为铸造Ultratech聚氨酯材质,配置精密滚珠轴承,轮径200毫米,整体高度272毫米。该脚轮静态承载能力达1400公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤。产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足工业环境中的重载运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9850ICP200P63-75A HL50
EAN
4031582457438
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
700 kg
6 公里/小时的载重
560 kg
静态载重
1400 kg
最大压缩
35 mm
总高
272 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
9 kg
产品名称
Omikron flex
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
20 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板长
140 mm
上板宽
110 mm
Housing
支架形状
特殊功能
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
转向干涉
400 mm
偏移量
100 mm
旋转半径
200 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
胎面材料
Ultratech 聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
持久表面
高质量镀锌,确保在恶劣环境下的长寿命
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强