跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承保证平稳转动。产品轮径为200毫米,总高度240毫米,静态承载能力达700公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为400公斤,在6公里/小时速度下为250公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470UFP200P63
EAN
4031582378108
S4物料编号
990005972
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
6 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
700 kg
总高
240 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.71 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478UFP200P63

Alpha固定脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径200毫米的高质量车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保优异的耐磨性和长期使用寿命。车轮内部采用精密滚珠轴承,保证平稳的旋转性能和低摩擦运行。整个脚轮的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到700千克,动载荷容量在6千米每小时的速度下为250千克,在4千米每小时的速度下为400千克,充分满足不同工况的需求。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业移动设备的理想选择。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向并可固定位置的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式与设备底座可靠连接,确保安装稳固。壳体采用重型钢板制造,由两个钢珠滚道构成旋转支承结构,能够承受较大的载荷并保证回转动作平稳。车轮直径为200毫米,轮体材质为聚脲胶,胎面采用弹性轮胎,无痕,硫化工艺制造,并配备精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为240毫米,安装时应预留相应空间以保证运行间隙。静态承载能力为800千克,动态承载能力为250千克至400千克,对应运行速度分别为6千米每小时和4千米每小时,使用时应避免超出额定负荷。该产品广泛应用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场合。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg