跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Kappa flex万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型外壳,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米,整体高度为220毫米。该脚轮静态承载能力达900千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为450千克,在6千米每小时速度下为300千克。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、生产和平台手推车以及陶瓷和玻璃制造商等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9750ITP160P63 SH80
EAN
4031582414288
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
450 kg
6 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
900 kg
总高
220 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.97 kg
产品名称
Kappa flex
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
12.7 mm
上板孔长度(最大)
112 mm
上板孔长度(最小)
99 mm
上板孔宽度(最大)
83 mm
上板孔宽度(最小)
74 mm
上板长
142 mm
上板宽
111 mm
Housing
支架形状
带弹簧
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
转向干涉
298 mm
偏移量
69 mm
旋转半径
149 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能