CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和精密滚珠轴承转向系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,轮径为160毫米,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计,保证平稳运行和长使用寿命。整体高度为210毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达550公斤,在6公里每小时速度下为440公斤,静态承载能力高达1100公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个专业领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统