跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。轮子主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的抓地力和耐磨性,轮子内部装配滑动轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,能够满足食品服务和清洁行业对卫生标准和机动性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4 Materialnummer
990036328
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
160 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.61 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
手柄组
Befestigungsoptionen
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场合,满足食品级和卫生要求严格的工作环境需求。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg