CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转向性能。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,轮径125毫米。产品总高度为162毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,其不留痕橡胶轮面特别适合对地面保护要求较高的室内环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)