跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin torsion万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备精密滚珠轴承转向系统,提供卓越的转向灵活性和持久耐用性。轮体采用聚酯胺材质构造,轮面覆盖聚氨酯注塑胎面,轮子轴承系统使用精密滚珠轴承不锈钢配置,轮径为125毫米。脚轮总高度为150毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力达250公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、医院病床、显微设备、手术机器人以及手术台等精密医疗设备,为医疗行业提供高品质的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
62 mm
3 km/h的载重
125 kg
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
150 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
产品名称
Integral twin torsion
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
200 mm
偏移量
37.5 mm
旋转半径
100 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
12 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的支撑
极高的扭转刚度确保手术台或重型应用的稳定性
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕